Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 148.00 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002997602
Úplný objednávkový kód: 871951431680500

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    60 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere

Súbory na stiahnutie