Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 929003775202
Úplný objednávkový kód: 872016929562900

Špecifikácie

  • Pätica
    G5
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003775202 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 201.0 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003775202 sk_SK pdf 650.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003775202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003775202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 ies 21.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB