Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 929003775002
Úplný objednávkový kód: 872016929558200

Špecifikácie

  • Pätica
    G5
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt