Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Popis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003527302
Úplný objednávkový kód: 871951444995400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2.5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003527302 pdf 68.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 191.2 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003527302 sk_SK pdf 574.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003527302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003527302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB