Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Popis produktu

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003800202
Úplný objednávkový kód: 872016931055100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003800202 sk_SK pdf 587.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003800202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB