Dostupné iba v predajni
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Objednávkový kód:
47514400
Úplný objednávkový kód:
871951447514400