Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 48680500
Úplný objednávkový kód: 871951448680500

Špecifikácie

Pätica
2G11
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 232.9 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003579002 sk_SK pdf 656.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003579002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003579002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB