Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 82841000
Úplný objednávkový kód: 871869682841000

Špecifikácie

Pätica
2G11
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001920502 pdf 67.5 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 251.8 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001920502 sk_SK pdf 648.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001920502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001920502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 ies 11.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB