Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Popis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 73976100
Úplný objednávkový kód: 871869673976100

Špecifikácie

Pätica
2G11
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001381702 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 253.6 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001381702 sk_SK pdf 359.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001381702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001381702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 ies 4.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB