Slovensko - Slovenčina

Philips LED, PL-C, HF/Sieť, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Popis produktu

LED, PL-C, HF/Sieť, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004432302
Úplný objednávkový kód: 872110314756100

Špecifikácie

Pätica
G24q-3
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004432302 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 248.2 kB
Brožúra
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004432302 sk_SK pdf 657.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004432302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004432302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 IES 798 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 ldt 905 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB