Philips MASTER LED Strip

Tenký LED pás ponúka vysoko kvalitné svetlo s rôznymi možnosťami jasu a farby svetla

Produkty

MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M
929002696302
MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M
929002696402
MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M
929002696502
MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M
929002696602
MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M
929002696702
MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M
929002696802
MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M
929002697002
MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M
929002697102

Informácie o radoch produktov

Popis

Kompletný rad, ktorý ponúka výnimočné svetlo, skvelé rovnomerné vyžarovanie a bezpečnosť. Spomedzi 5 úrovní svetelného toku/príkonu a 4 úrovní CCT si vyberte svetlo, ktoré bude každému vášmu projektu najlepšie vyhovovať, a vychutnajte si úplne spoľahlivý výkon bez nutnosti vykonávania údržby.

Výhody

  • Špičková kvalita svetla: Skvelé podanie farieb a mimoriadne dobrá konzistencia farieb

  • Široká škála produktov: rôzne kombinácie svetelného toku/výkonu a CCT pre rôzne použitia.

Vlastnosti

  • Prvotriedna kvalita svetla: CRI 90, SDCM 3

  • Kompletný sortiment: 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500 lm, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K

Použitie

  • Obchod
  • Gastro zariadenia
  • Kancelárie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip sk_SK pdf 477.7 kB
Dodatočná literatúra
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-MASTER LED Strip
Viaceré položky - Software Plugins