Philips LED pás Corepro
Tenký LED pás ponúka vysoko kvalitné svetlo s rôznymi možnosťami jasu a farby svetla
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Komplexný rad žiarivo svietiacich, tenkých, bezpečných a spoľahlivých produktov. Vyberte si ten najvhodnejší pre každý projekt zo 4 úrovní svetelného toku/výkonu a 4 verzií CCT a využite jednoduchú inštaláciu vďaka tenkému dizajnu svietidla.
Výhody
Široká škála produktov: rôzne kombinácie svetelného toku/výkonu a CCT pre rôzne použitia.
Jednoduchá inštalácia: tenký dizajn umožňujúci umiestnenie v stiesnených priestoroch.
Vlastnosti
Kompletný produktový rad: s 300 lm, 800 lm,1 200 lm, 1 600 lm/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K verziami.
Vysoká účinnosť zaisťujúca úsporu energie: 130 lm/W