Philips MASTER LEDspot MV

Perfektná náhrada za halogénové žiarovky na sieťové napätie.

Produkty

MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
929004247102
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
929004247202
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
929004247302
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
929004247902
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
929004247952
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
929004248002
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT
929004248052
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
929004248102

Informácie o radoch produktov

Popis

MASTER LEDspot MV vytvára teplý zvýrazňujúci svetelný lúč blízky svetlu halogénovej alebo klasickej žiarovky, vďaka čomu je ideálny na bodové osvetlenie (hlavné komunikačné trasy, chodby, vstupné haly pri výťahoch, výklady a vitríny) v stravovacích a ubytovacích zariadeniach. Výborne sa hodí do verejných priestranstiev ako napríklad vstupné haly, chodby, schodiská a kúpeľne, ktoré sú osvetlené 24 hodín denne. MASTER LEDspot MV zabezpečuje obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizuje náklady na údržbu bez kompromisov v úrovni jasu, čím umožňuje návratnosť investície majiteľov ubytovacích a stravovacích zariadení do jedného roka. Je vhodný do existujúcich svietidiel s päticou GU10 a slúži ako náhrada za halogénové alebo klasické žiarovky. Stmievateľné verzie vedú k ďalšiemu zvýšeniu efektivity a zároveň pomáhajú vytvoriť požadovanú atmosféru.

Výhody

  • Úspora elektrickej energie až 80% v porovnaní s halogénovými žiarovkami

  • Priama náhrada za konvenčné žiarovky

Vlastnosti

  • Kompatibilné so širokou škálou stmievačov

  • Životnosť 25 000 až 45 000 hodín

Použitie

  • Hotely, reštaurácie, bary, kaviarne
  • Vstupné haly, chodby, schodiská

Výstraha a bezpečnosť

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot MV sk_SK pdf 406.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER LEDspot MV
Viaceré položky - Visuals
Obrázok balenia
Packaging Image tif 22.6 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-MASTER LEDspot MV
Viaceré položky - Software Plugins