Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004248052
Úplný objednávkový kód: 872110305238400

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004248052 pdf 67.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 255.0 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004248052 sk_SK pdf 286.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004248052_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004248052_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB