Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004256402
Úplný objednávkový kód: 872110303833300

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004256402 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 262.0 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004256402 sk_SK pdf 607.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004256402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004256402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB