Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004256202
Úplný objednávkový kód: 872110303829600

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 261.5 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004256202 sk_SK pdf 609.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004256202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB