Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004256002
Úplný objednávkový kód: 872110303823400

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004256002 pdf 67.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 261.8 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004256002 sk_SK pdf 290.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004256002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004256002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB