Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004248402
Úplný objednávkový kód: 872016939938900

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
25 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 254.3 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004248402 sk_SK pdf 309.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004248402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB