Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004248202
Úplný objednávkový kód: 872016939934100

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
25 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004248202 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 255.7 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004248202 sk_SK pdf 309.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004248202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004248202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB