Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Popis produktu

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929003087002
Úplný objednávkový kód: 871951435990100

Špecifikácie

Pätica
GU4
Nominálna životnosť
40 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003087002 sk_SK pdf 289.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003087002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB