Philips LED bodové svietidlo SceneSwitch

Prepínajte svetelné nastavenia bez výmeny LED spotu

Produkty

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
929002981855

Informácie o radoch produktov

Popis

V niektorých situáciách je vhodnejšie chladné svetlo, v iných sa viac hodí príjemná atmosféra s teplou farbou svetla. Svetelné zdroje SceneSwitch LEDspot od značky Philips vám ponúkajú rôzne nastavenia svetla prostredníctvom jediného zdroja, a nepotrebujete ani žiadny stmievač. Optimálne si nastavíte osvetlenie na oddych, koníčky, rekreáciu alebo prácu. Stačí stlačiť pôvodný vypínač. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia montáž.

Výhody

  • Vytvorte si vlastnú atmosféru pomocou jednej žiarovky, jednoducho použite váš súčasný vypínač

  • Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž

Vlastnosti

  • Viacero nastavení svetla v jednej žiarovke

  • Systém typu Plug and Play

Použitie

  • Použitie v interiéri v otvorených svietidlách (s otvorom/vzduchovou medzerou min. 10 mm)
  • Akcentačné a všeobecné osvetlenie (napr. v hoteloch, obchodoch a kanceláriách)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet LED bodové svietidlo SceneSwitch sk_SK pdf 243.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-LED bodové svietidlo SceneSwitch
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-LED bodové svietidlo SceneSwitch
Viaceré položky - Software Plugins