Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002981855
Úplný objednávkový kód: 871951430778000

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002981857 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 269.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002981855 sk_SK pdf 301.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002981855_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB