Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002466802
Úplný objednávkový kód: 871869681335501

Špecifikácie

Pätica
GU10
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 244.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002466802 sk_SK pdf 282.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002466802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB