Philips CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002494702
Úplný objednávkový kód: 871951430708700

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002494702 pdf 66.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002494702 sk_SK pdf 295.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002494702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002494702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D IES 5.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB