Philips FlexBlend, závesné, 39 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH
Popis produktu
1200x200 mm; H73 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4000 lm, 39 W, 94 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov