Philips FlexBlend, závesné, 35 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Popis produktu

1200x200 mm; H73 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Závesná súprava, dvojitá, trojuholníková, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3600 lm, 35 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910925867128
Úplný objednávkový kód: 871951410389400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867128 sk_SK pdf 534.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867128_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867128_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH IES
Súbor Revit
SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH 910925867128 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH LDT