Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK

Popis produktu

Pendant with recessed base, Polykarbonát, Čierna, Závesné, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83840600
Úplný objednávkový kód: 872016983840600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104951 sk_SK pdf 256.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104951_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104951_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK IES
Súbor Revit
PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK 910505104951 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK LDT