Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready
PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH
Popis produktu
Pendant with recessed base, Polykarbonát, Biela, Závesné, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov