Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Popis produktu

Pendant with recessed base, Polykarbonát, Čierna, Závesné, Stmievanie Dali, externé, pripravené na Interact System, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, veľmi široké vyžarovanie >80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83836900
Úplný objednávkový kód: 872016983836900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104947 sk_SK pdf 371.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104947_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104947_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Súbor Revit
PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT