Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Popis produktu

Pendant with recessed base, Polykarbonát, Biela, Závesné, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83835200
Úplný objednávkový kód: 872016983835200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104946 sk_SK pdf 254.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Súbor Revit
PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH 910505104946 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT