Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK

Popis produktu

Pendant, Polykarbonát, Čierna, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83831400

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104942 sk_SK pdf 257.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104942_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK IES
Súbor Revit
PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK 910505104942 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK LDT