Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH

Popis produktu

Pendant, Polykarbonát, Čierna, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83829100
Úplný objednávkový kód: 872016983829100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104940 sk_SK pdf 275.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104940_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104940_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH IES
Súbor Revit
PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH 910505104940 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH LDT