Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH

Popis produktu

Pendant, Polykarbonát, Biela, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 83826000
Úplný objednávkový kód: 872016983826000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104937 sk_SK pdf 255.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104937_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104937_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH IES
Súbor Revit
PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH 910505104937 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH LDT