Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR
Popis produktu
Pendant, Polykarbonát, Sivá, Závesné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov