Slovensko - Slovenčina

Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC

Popis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97329900
Úplný objednávkový kód: 871951497329900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC txt 5.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103293 sk_SK pdf 415.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103293_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103293_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC IES
Súbor Revit
RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC 910505103293 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP SC LDT