Slovensko - Slovenčina

Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 27.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Popis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97324400
Úplný objednávkový kód: 871951497324400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 5.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103288 sk_SK pdf 621.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103288_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103288_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Súbor Revit
RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505103288 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT