Popis produktu
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom