Slovensko - Slovenčina

Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3

Popis produktu

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SC200, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97190500
Úplný objednávkový kód: 871951497190500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103155 sk_SK pdf 625.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103155_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103155_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 IES
Súbor Revit
RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 910505103155 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 LDT