Popis produktu
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro