Slovensko - Slovenčina

Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Popis produktu

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 97168400
Úplný objednávkový kód: 871951497168400

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103141 sk_SK pdf 403.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103141_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103141_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Súbor Revit
RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103141 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT