Slovensko - Slovenčina

Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Popis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4000 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrické zrkadlo, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97199800
Úplný objednávkový kód: 871951497199800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103120 sk_SK pdf 402.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103120_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103120_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Súbor Revit
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103120 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT