Popis produktu
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom