Slovensko - Slovenčina

Philips Zapustené svietidlo TrueLine, 18 W, 1130x80 mm, VPC, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC

Popis produktu

1130x80 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Štruktúrovaná optika, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97185100
Úplný objednávkový kód: 871951497185100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC txt 5.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505103102 sk_SK pdf 415.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505103102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505103102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC IES
Súbor Revit
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC 910505103102 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC LDT