Slovensko - Slovenčina

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC

Popis produktu

Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 01134200
Úplný objednávkový kód: 872016901134200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102495 sk_SK pdf 296.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102495_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102495_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC IES
Súbor Revit
RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC 910505102495 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC LDT