Popis produktu
Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3400 lm, 26.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový