Popis produktu
Oceľ, Biela, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Snímač Interact SC200, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom