Slovensko - Slovenčina

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO

Popis produktu

Oceľ, Biela, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Snímač Interact SC200, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 01484800
Úplný objednávkový kód: 872016901484800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102465 sk_SK pdf 622.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102465_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102465_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO IES
Súbor Revit
RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO 910505102465 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO LDT