Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC332V 42S/930 PSD W62L62 MXO
Popis produktu
Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified