Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 75217799
Úplný objednávkový kód: 872016975217799

Špecifikácie

Celková dĺžka
602 mm
Celková šírka
602 mm
Celková výška
72 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
72 x 602 x 602 mm
Materiál
Hliník
Krytie IP
-
Kód krytia IP (mechanický náraz)
-
Farba príslušenstva
Biela
Čistá hmotnosť (kus)
0,560 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC059Z SMB W60L60 txt 1.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401808087 sk_SK pdf 207.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401808087_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401808087_EU
Viaceré položky - Visuals