Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 75215399
Úplný objednávkový kód: 872016975215399

Špecifikácie

Celková dĺžka
640,5 mm
Celková šírka
640,5 mm
Celková výška
78,5 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
79 x 641 x 641 mm
Materiál
Hliník
Krytie IP
-
Kód krytia IP (mechanický náraz)
-
Farba príslušenstva
Biela
Čistá hmotnosť (kus)
1,020 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC159Z SMB W62L62 txt 1.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401807887 sk_SK pdf 197.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401807887_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401807887_EU
Viaceré položky - Visuals